製品概要

機能と利点

  • 2.5 kVrms の絶縁型 DC/DC コンバータを搭載した 2 つの独立した ADuM347x 回路 
  • 5 V 入力/5 V 出力(安定化)の単電源、5 V入力/3.3 V 出力または 3.3 V 入力/3.3 V 出力に再設定可能
  • 5 V 入力/15 V 出力(安定化)および 7.5 V 出力(非安定化)の 2 電源、5 V 入力/12 V 出力(安定化)および 6 V 出力(非安定化)に再設定可能 
  • ADuM347x の各回路に 4 つの絶縁された 25 Mbps データ・チャンネル 
  • Coilcraft 社製と Halo 社製のトランスのオプション向けのフットプリント 
  • 複数のスイッチング周波数オプション

製品概要

EVAL-ADuM3471EBZ は、トランス・ドライバを内蔵した 4 チャンネル・デジタル・アイソレータ ADuM347x ファミリー向けの 2 種類のアプリケーションのデモを行います。これは 2 電源と単電源の 2 つの独立した電源回路を備えています。スイッチング周波数は 200 kHz ~ 1000 kHz に設定することができます。このボードは種々の I/O 設定と複数トランスのオプションをサポートします。また、2 個の ADuM3471 アイソレータを搭載しています。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。