製品概要

製品概要

The ADuC7124 is a fully integrated, 1 MSPS, 12-bit data acquisition system incorporating high performance multichannel ADCs, 16-bit/32-bit MCUs, and Flash/EE memory on a single chip.


The QuickStart Plus Kits for the ADuC7124 Precision Analog Microcontrollers feature debug via UART and an assembly & C-source debugging environment. In addition the QuickStart Plus Kit allows true non-intrusive JTAG emulation. These kits are intended for any new users who want to have a comprehensive hardware development environment.

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

Keil MDKARM
Keil MDKARM evaluation version integrated software development tool.
ZIP
1.17 M
Elves-v2.0.0.1
Tool to assist in using the peripheral function libraries

Product Downloads

IAR EWARM
IAR EWARM evaluation version integrated software development tool.

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。