製品概要

製品概要

Development system for evaluation of the ADuC7039 complete system solution for battery monitoring in 12 V automotive applications.


The QuickStart Plus Kit features debug via UART and an assembly & C-source debugging environment. In addition it allows true non-intrusive JTAG emulation.

Markets and Technologies

対象となる製品

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

Keil MDKARM
Keil MDKARM evaluation version integrated software development tool.
I2CWSD.exe
Serial download supporting in-circuit programming using I2C, LIN protocol 4 and LIN protocol 6.

Product Downloads

IAR EWARM
IAR EWARM evaluation version integrated software development tool.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。