製品概要

製品概要

Development system for evaluation of the ADuC7028, fully integrated, 1 MSPS, 12-bit data acquisition systems incorporating high performance multichannel ADCs, 16-bit/32-bit MCUs, and Flash/EE memory on a single chip.

The QuickStart Kits for the ADuC702x Precision Analog Microcontrollers feature debug via UART and an assembly & C-source debugging environment.

対象となる製品

ソフトウェア

Code Examples

ADuC7019/ADuC702x Code Examples

評価用ソフトウェア

Evaluation Software
(ADuC7xxxVxx.exe)
Keil MDKARM
Keil MDKARM evaluation version integrated software development tool.
I2CWSD.exe
Serial download supporting in-circuit programming using I2C, LIN protocol 4 and LIN protocol 6.
ZIP
1.17 M
Elves-v2.0.0.1
Tool to assist in using the peripheral function libraries
ZIP
1.29 M
ARMWSD-UART
supporting in-circuit serial programming. (zip)
ZIP
1.34 M
PLATool
Standalone graphical tool allowing the user to easily choose the input/output and function of the PLA elements and generating C or assembly code. (zip)

Product Downloads

IAR EWARM
IAR EWARM evaluation version integrated software development tool.

ハードウェア (1)

インターポーザ・ボード

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。