製品概要

製品概要

Development system for evaluation of the ADuC7023, fully integrated, 1 MSPS, 12-bit data acquisition systems incorporating high performance multichannel ADCs, 16-bit/32-bit MCUs, and Flash/EE memory on a single chip.


The QuickStart Plus Kits for the ADuC7023 Precision Analog Microcontrollers feature debug via UART and an assembly & C-source debugging environment. In addition the QuickStart Plus Kit allows true non-intrusive JTAG emulation. These kits are intended for any new users who want to have a comprehensive hardware development environment.


Info For Ordering Evaluation Boards
  • EVAL-ADuC7023QSPZ uses the 32-LFCSP part
  • EVAL-ADuC7023QSPZ1 uses the 40-LFCSP part
  • 対象となる製品

    ソフトウェア

    評価用ソフトウェア

    Keil MDKARM
    Keil MDKARM evaluation version integrated software development tool.
    I2CWSD.exe
    Serial download supporting in-circuit programming using I2C, LIN protocol 4 and LIN protocol 6.
    ZIP
    1.17 M
    Elves-v2.0.0.1
    Tool to assist in using the peripheral function libraries
    ZIP
    1.29 M
    ARMWSD-UART
    supporting in-circuit serial programming. (zip)
    ZIP
    1.34 M
    PLATool
    Standalone graphical tool allowing the user to easily choose the input/output and function of the PLA elements and generating C or assembly code. (zip)

    Product Downloads

    IAR EWARM
    IAR EWARM evaluation version integrated software development tool.

    ハードウェア (1)

    インターポーザ・ボード

    購入

    PCサイトでは製品の購入が可能です。
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。