製品概要

機能と利点

  • On-board and remote temperature sensing
  • On-board and remote fan control
  • No calibration necessary
  • Programmable over/under temperature limits
  • USB serial interface
  • Supports SMBus Alert
  • 3 V to 5.5 V supply
  • 16-lead QSOP

製品概要

The ADT7470 evaluation board is a multi-functional board which includes fan control and monitoring functions in addition to temperature sensing using on board TMP05's. All I/O functionality of the ADT7470 can be exercised without using any external components.


Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。