製品概要

機能と利点

  • ADT7310/ADT7410へのアクセスが簡単
  • どんなPCのUSBポートにも接続可能
  • 自己完結型の評価システム
  • インターフェース信号にアクセスするためのテスト・ポイント
  • セカンダリ評価用ボードにより、リモート温度テストが可能

製品概要

ADT7X10評価用ボードを使用すれば、設計者がADT7310およびADT7410高精度温度センサーのすべての機能を簡単に評価できます。メイン評価用ボードとセカンダリ評価用ボードの、2つのボードがあります。セカンダリ・ボードは、メイン・ボードから離れた温度を測定するために使用できます。

注記:この評価用ソフトウェアは、Windows 8またはWindows 10では稼働しません(USBドライバはOS >Windows 7に準拠していません)

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。