製品概要
製品概要
ADRF5130―EVALZ は、RO4350 を基本としたフル実装の評価用ボードで、温度管理のために 8 層の素材で構成されています。5 V の単電源を VDD テスト・ポイントに適用し、グラウンド基準を GND テスト・ポイントに接続する必要があります。
スイッチの状態を選択する単一の 0 V/+5 V 制御電圧が VCTL テスト・ポイントに印加されます。RF 入力信号は、RFC と記載されている PC マウント SMA RF コネクタに印加できます。RF 出力信号は、RF1 と RF2 と記載されている PC マウント SMA RF コネクタで測定できます。
関連資料
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。