製品概要

製品概要

ADRF5026-EVALZ は、4層の厚さ62ミルの RO4003 PCB 素材を用いたフル実装のコネクタ付き評価用ボードです。 

通常動作では、+3.3 V と -3.3 V の2つの電源電圧を VDD と VSS のテスト・ポイントにそれぞれ印加し、それらのグラウンド電圧を GND テスト・ポイントに接続する必要があります。EN-CTRL テスト・ポイントには、2つの制御入力電圧、0 / +3.3 V を入力して、RFC-RF1、RFC-RF2、およびオール・オフのスイッチ状態を選択する必要があります。 

RF 入力信号は、RFC と記載されているエッジ起動 2.4 mm RF コネクタに印加できます。RF 出力信号は、RF1 と RF2 と記載されているエッジ起動 2.4 mm RF コネクタで測定できます。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。