製品概要
製品概要
ADRF5025-EVALZ は、4層の62ミル厚さの RO4003 PCB素材を用いたフル実装のコネクタ付き評価用ボードです。通常動作では、+3.3 V と -3.3 V の 2 つの電源電圧を VDD と VSS のテスト・ポイントにそれぞれ印加し、それらのグラウンド電圧を GND テスト・ポイントに接続する必要があります。0V または +3.3Vの制御入力電圧を CTRL テスト・ポイントに印加し、RFC-RF1 と RFC-RF2 の間でスイッチ状態を選択する必要があります。
RF 入力信号は、RFC と記載されているエッジ起動 2.4 mm RF コネクタに印加できます。RF 出力信号は、RF1 と RF2 と記載されているエッジ起動 2.4 mm RF コネクタで測定できます。
Markets & Technology
対象となる製品
関連資料
評価用関連資料 (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。