製品概要

製品概要

ADRF5024-EVALZ は、4 層、62ミル厚のRO4003 PCB材料を使用したフル実装、 コネクタ付きの評価用ボードです。

通常の動作をさせるには、+3.3V と -3.3Vの 2つの電源をそれぞれVDDテスト・ポイント と VSSテスト・ポイントに 供給し、それらのグランド電圧をGNDテスト・ポイントに接続する必要があります。

RFC-RF1 とRFC-RF2間のスイッチ状態を選ぶためには、制御用入力電圧(0V 又は +3.3V)をCTRLテスト・ポイントに印加する必要があります。

RF 入力信号は、RFC と記載されているエンド起動 2.4 mm RF コネクタに印加できます、そしてRF 出力信号は、RF1 と RF2 と記載されている エンド起動 2.4 mm RF コネクタで測定できます。

Markets and Technologies

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。