製品概要

機能と利点

  • ADRF5019デバイスと外部コンポーネントを含む
  • RF SMAコネクタ
  • キャリブレーション用のスルー・ライン

製品概要

ADRF5019-EVALZは、ADRF5019の機能と性能を評価するように設計されています。ADRF5019は、100MHz〜13GHzで動作する、シリコン・プロセスで製造された単極双投(SPDT)スイッチです。

ADRF5019の詳細については、ADRF5019のデータシートを参照してください。ADRF5019-EVALZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。