製品概要
製品概要
The ADPD2210 is a low noise current amplifier designed to allow the use of smaller photodiodes by amplifying sensor signal currents by a factor of 24 while adding minimal noise. This amplification provides the system sensitivity of a large photodiode with the benefits of a smaller photodiode. A minimum linearity of 60 dB allows accurate extraction of very small time variant signals on top of large dc or low frequency offsets.The EVALZ-ADPD2210 evaluation board provides an easy way to evaluate the device. Complete information about the ADPD2210 is available in the ADPD2210 datasheet, along with the schematic and layout of the evaluation board.
対象となる製品
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。