製品概要

機能と利点

  • ADPD2140 フル構成
    • レジスタ・レベル
    • パラメータ・レベル
  • グラフ・ビュー
    • 時系列ビュー
    • ジェスチャ認識ビュー
    • 三角測距ビュー
  • UDP 転送機能

製品概要

EVAL-ADPD2140Z 評価用キットを使用すると、ADPD2140 赤外線(IR)光学角度センサーとインターフェースして、ADPD2140 からデータを収集し、ジェスチャ認識機能と三角測距機能を評価できます。

評価用キットには、EVAL-ADPDM3Z 評価用ボードとグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)である Applications WaveTool が必要です。Applications WaveTool を使用すると、低レベル/高レベルの構成、リアルタイムのデータ分析、ユーザー・データグラム・プロトコル(UDP)転送機能により、EVAL-ADPDM3Z 評価用ボードと PC が容易にインターフェースをとることができます。Applications WaveTool は、EVAL-ADPD2140Z 評価用ボードの製品ページからダウンロードできます。

PC の USB ポートは EVAL-ADPDM3Z 評価用ボードと EVAL-ADPD2140Z 評価用ボードに電力を供給します。オンボード電圧レギュレータは ADPD2140 の電圧源を提供します。

EVAL-ADPD2140Z 評価用ボードの回路図は、容易に識別できるように信号名を示しています。

ADPD2140 のすべての仕様は、ADPD2140 のデータシートに記載されています。EVAL-ADPD2140Z 評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて参照してください。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。