製品概要
機能と利点
- UARTの検出をサポート
- UDP転送機能
- ADPD144RIフル構成
- レジスタ・レベル
- ハイ・レベル
- グラフ・ビュー
- 時間グラフ
- 周波数グラフ
製品概要
EVAL-ADPD144RIZ-EB評価用ボードは、ADPD144RIを評価するシンプルな方法を提供します。ADPD144RIは周辺光や同期反射発光ダイオード(LED)パルスの光学信号を測定するために設計された、フル性能のフォトメトリック・システムです。評価システムには、Applications WaveToolグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)が搭載されており、低レベル/高レベルの構成、リアルタイムの周波数、時間領域分析、ユーザー・データグラム・プロトコル(UDP)転送機能により、評価用ボードとユーザー開発システムが容易にインターフェースをとることができます。
EVAL-ADPD144RIZ-EBは、異なる2種類のマイクロコントローラ・ボード(EVAL-ADPDUCZ/EVAL-ADPDM3Zマイクロコントローラ・ボード)と接続できます。EVAL-ADPDUCZを使用する場合はリボン・ケーブル(別売)が必要です。
評価用ボードの設計は、耳たぶ型のフォトプレチスモグラフィ(PPG)測定用に最適化されています。
ADPD144RIの機能の詳細については、ADPD144RIのデータシートを参照してください。
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。