製品概要

機能と利点

  • UART、BT の検出をサポート
  • UDP 転送機能
  • ADPD1080 フル構成
  • レジスタ・レベル
  • ハイ・レベル
  • グラフ・ビュー
  • 時間グラフ
  • 周波数グラフ

製品概要

EVAL-ADPD1081Z-PPG 評価用ボードは、バイタル・サイン・モニタリングのアプリケーションに最適化されたディスクリート光学設計の ADPD1080 測光用フロント・エンドを評価するシンプルな方法を提供します。 評価システムには、Applications WaveTool グラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)が搭載されており、低レベル/高レベルの構成、リアルタイムの周波数、時間領域分析、ユーザー・データグラム・プロトコル(UDP)転送機能により、 評価用ボードがユーザー開発システムと容易にインターフェースをとることができます。

EVAL-ADPD1081Z-PPG は、EVAL-ADPDUCZ マイクロコントローラ・ボード(別売)からリボン・ケーブルを経由して駆動されます。 評価用ボードは、3 つの緑色の LED と 7mm2 フォトダイオード(PD)を備えています。 評価用ボードの設計は、リストバンド型のフォトプレチスモグラフィ(PPG)測定用に最適化されています。

ADPD1080 の機能の詳細については、ADPD1080 のデータシートを参照してください。

Markets and Technologies

対象となる製品

Package Contents

  • EVAL-ADPD1081Z-PPG 評価用ボード
  • リボン・ケーブル
  • リスト・ストラップ

推奨システム動作環境

  • Windows 7 または Windows 10 オペレーティング・システムを実行している PC
  • EVAL-ADPDUCZ マイクロコントローラ・ボード

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

EXE
62.63 M
Wavetool Evaluation Software (Rev. 5.9.0)
A user datagram protocol (UDP) transfer capability from the Wavetool Evaluation Software allows data stream connections and register configurability to external analysis programs, such as LabVIEW® or MATLAB®, in real time.

ハードウェア (1)

リファレンス設計

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。