製品概要

機能と利点

  • ヒート・スプレッダ付き2層Rogers 4350B評価用ボード
  • エンド起動SMAジャックRFコネクタ
  • スルー・キャリブレーション・パス
  • ドレインまたはゲートのパルス機能

製品概要

ADPA1105-EVALZは、アルミ製ヒート・スプレッダに取り付けられた、厚さ10ミルのRogers 4350B、銅被覆を使用した2層のプリント回路基板(PCB)で構成されています。ヒート・スプレッダは、デバイスの熱放散を実現すると共にPCBに機械的支持を与えます。ヒート・スプレッダには取り付け穴があるので、ヒート・シンクに取り付けることができます。

また、スプレッダを熱板や冷却板にクランプすることもできます。ADPA1105-EVALZのRFINおよびRFOUTポートは、SMA(Subminiature Version A)メス同軸コネクタで装着されており、それぞれのRFパターンは50Ωの特性インピーダンスを持ちます。ADPA1105-EVALZには、デバイスの動作温度の全範囲での使用に適したコンポーネントが搭載されています。ボード・パターン損失を補正するため、J6コネクタとJ5コネクタの間にスルー・キャリブレーション・パスが用意されています。スルー・キャリブレーション・パスを使用するには、J6およびJ5にSMA RFコネクタを差し込む必要があります。

グラウンド、電源、ゲート制御、およびディテクタ出力電圧は、ADPA1105-EVALZの2つの4ピン・ヘッダ(P1とP2)と2つの24ピン・ヘッダ(P3とP4)を介して供給されます。これら4つのヘッダのピン配置は、データシートの表1に示しています。

ADPA1105-EVALZのRFパターンは、50Ωで接地されたコプレーナ導波路です。パッケージのグラウンド・ピンと露出パドルは、グラウンド・プレーンに直接接続します。ヒート・スプレッダへの適切な電気伝導および熱伝導を確保するため、グラウンド・パッド直下の領域に特に集中させる形で、上面と底面のグランド・プレーンを複数のビアで接続しています。

ADPA1105-EVALZにはドレイン・パルシング・ボード(パルサ・ボード)が付属しています。このボードをADPA1105-EVALZヘッダーに接続し、ADPA1105-EVALZへのドレイン電圧の接続や切り離しを制御する負のゲート電圧や制御信号を提供することで、ADPA1105のバイアスを制御するように構成できます。また、ADPA1105-EVALZはゲート・パルス・モードで単独で動作することもできます。ゲート・パルス・モードでは、ADPA1105 VGG1ピンおよびVGG2ピンに負のパルスが入力されます。

ADPA1105の詳細については、ADPA1105のデータシートを参照してください。 ADPA1105-EVALZを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。

対象となる製品

Package Contents

ADPA1105-EVALZ評価用ボード
50Vドレイン・パルサ・ボード

はじめに

必要な装置
  • パルス・ジェネレータ
  • オシロスコープ
  • 50V、2A電源
  • -4V電源
  • Tektronix TCPA312A電流プローブ
  • Tektronix TCPA300電流プローブ・アンプ
  • RF信号発生器
  • ディレクショナル・カプラ
  • RFパワー・センサー
  • RFパワー・メータ
  • RFアッテネータ

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。