製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.7V~16V
  • LDO出力電圧:SEL1/SEL2ピンを介して選択可能
    • SEL1 = 低、SEL2 = 低:−0.505V
    • SEL1 = 高、SEL2 = 低:−1.5V
    • SEL1 = 低、SEL2 = 高:−2.5V
    • SEL1 = 高、SEL2 = 高:−5.0V

製品概要

ADP5600CP-EVALZ評価用ボードは、ADP5600インターリーブ型反転チャージ・ポンプと負電圧低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)の機能を検証できます。

ADP5600CP-EVALZを使用して、ライン・レギュレーション、負荷レギュレーション、効率性などの簡単なデバイス測定を評価できます。ボードの構成には、SELxジャンパを使用したLDOレギュレータの出力および外部クロックへの動作周波数の同期が含まれています。

ADP5600の詳細な説明はADP5600データシートに記載されていますので、この評価用ボードを使用する際は参照してください。

Markets & Technology

対象となる製品

はじめに

その他の必要な機器

  • VINおよびVEN用DC電源
  • 電圧および電流測定用マルチメータ
  • 電子負荷または抵抗性負荷

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。