製品概要

製品概要

The ADP5300 is an ultralow power, synchronous step-down dc-to-dc regulator with a load switch in a 10-lead LFCSP package. The ADP5300 runs from an input voltage range of 2.15 V to 6.50 V and requires minimal external components to provide a high efficiency solution with an integrated power switch, a synchronous rectifier, and internal compensation.


The ADP5300-EVALZ evaluation board provides an easy way to evaluate the device. This user guide describes how to quickly set up the board to collect performance data.


Complete information about the ADP5300 http://www.analog.com/ADP5301?doc=ADP5301-EVALZ_UG-853.pdf is available in the ADP5300 data sheet, which should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation board.

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。