製品概要
製品概要
The hardware for the evaluation of the ADP5133 and includes detailed schematics and PCB layouts. The ADP5133 is available in a 16-ball, 2mm × 2mm WLCSP package.The ADP5133 evaluation board enables evaluation of the ADP5133 dual step-down regulator. The evaluation board is available in standard voltage options.
- Full-featured evaluation board for the ADP5133
- Simple device measurements, including line and load regulation, demonstrable with
- A single voltage supply
- A current meter
- Load resistors
- Easy access to external components
- Dedicated enable option for each channel
- Mode option to change bucks from PSM to PWM operation
対象となる製品
関連資料
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。