製品概要
機能と利点
- ADP5040またはADP5041用のフル機能評価用ボード
- ラインと負荷のレギュレーションを含む簡単なデバイス測定を以下で検証可能
- 単電源
- 電圧計
- 電流計
- 負荷抵抗
- 外付け部品に簡単にアクセス
- カスケード・オプションによって降圧レギュレータからLDOレギュレータに給電可能
- チャンネルごとの専用イネーブル・オプション
- モード・オプションによって降圧レギュレータをPFMからPWM動作に変更可能
- ADP5041用の電圧モニタリングおよびウォッチドッグ
製品概要
ユーザ・ガイドの図1に示す評価用ボードは、ADP5040(ADP5041用のアセンブリは含まれません)用に構成されていますが、このボードはADP5041の評価にも使用できます。ADP5040およびADP5041には、1つの降圧レギュレータ、および2つの低ドロップアウト(LDO)レギュレータ(LDO1およびLDO2)があります。
この評価用ボードでは、ADP5041の監視機能の評価もできます。この評価用ボードは標準的な電圧オプションで利用可能であり、ユーザ・ガイドの図11および図12に示すように、組み立てられた抵抗ネットワーク(R2/R3、R4/R5、R9/R10)を置き換えることによってユーザ固有の電圧オプションに再構成できます。電圧モニタリングは、ユーザ・ガイドの図4に示すように、ADP5041でも実施できます。
ADP5040およびADP5041の詳細は、アナログ・デバイセズ提供のADP5040およびADP5041のデータシートに記載されています。データシートは必ずこの評価用ボードのユーザ・ガイドと併せて参照してください。
はじめに
必要な装置
- DC電源
- デジタル・マルチメータ
- 電子負荷
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。