製品概要
機能と利点
- ADP5014 用のフル機能評価用ボード
- 小型ソリューション・サイズ
- 優れた温度性能を実現する高ガラス転移温度(TG)の 4 層 PCB
- 垂直プリント回路用テール・ピン・ヘッダー使用の便利な接続
- 電源電圧
- PVINx:2.75 V ~ 6.0 V
- イネーブル:手動モードまたはシーケンス・モードのいずれかを選択
- 動作モード:PSM または FPWMのいずれかを選択
- スイッチング周波数:500 kHz ~ 2.5 MHz の範囲で設定可能
- 周波数同期の入力または出力
製品概要
ADP5014-EVALZ 評価用ボードは、40 ピンの LFCSP パッケージに 4 つの高性能降圧レギュレータを組み込み、性能とボード・スペースに対する厳しい条件に対応します。
ADP5014 レギュレータの詳細は、アナログ・デバイセズ提供の ADP5014 データシートに記載されています。この評価用ボードを使用する際は、データシートとユーザー・ガイド UG-1137 を併せて参照してください。
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。