製品概要
製品概要
ADP2300/ADP2301は、パワーMOSFETを内蔵した小型、固定周波数、電流モードのステップダウンDC-DC安定化電源です。ADP2300/ADP2301評価用ボードにはユーザがレギュレータの性能を評価するために必要なすべての機能が備わっています。2つの周波数オプションがあります:ADP2300は700 kHzで動作し、ADP2301は1.4 MHzで動作します。これらのオプションによって、ユーザは回路全体の効率と大きさの間のトレードオフを考慮して設計を決定する事ができます。
ADP2300/ADP2301は最大1.2 Aまでの負荷電流に対し高精度 (±2%)な出力レギュレータが得られます。電流モード制御なので高速で安定したライン/負荷過度性能が得られます。高精度なENピンのスレッショールド電圧により、ADP2300/ADP2301は他の入出力電源からのシーケンスが可能です。抵抗分割器を使用する事によりENピンを又プログラマブルなUVLO入力として使用する事もできます。
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。