製品概要

製品概要

The ADP2119/ADP2120 evaluation boards provide an easy way to evaluate the device. This user guide describes how to quickly set up the board to collect performance data. Full details on the ADP2119/ADP2120 are available in the ADP2119/ADP2120 data sheet, which is available from Analog Devices, Inc., and should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation boards.

The ADP2119/ADP2120 run from input voltages of 2.3 V to 5.5 V and require minimal external components to provide a high efficiency solution with integrated power switch, synchronous rectifier, and internal compensation.

対象となる製品

ソフトウェア

設計ツール

ADIsimPower™電圧レギュレータ設計ツール
このツールは降圧コンバータの効率、PCボードのスペース、コスト、または部品点数について最適化された設計をサポートします。5つの設計パラメータを入力し、設計目標を選定すると、このツールが最適な値を計算して、全体回路図、BOM、効率性のグラフ、性能の一覧を生成します。BOMにはベンダの製品番号が含まれており、代替部品を選択することもできます。設計全体がPDFで文書化されているため、印刷や電子メールでの送信が可能です。

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。