製品概要

製品概要

This describes the design, operation, and test results obtained with the ADP1829 evaluation board. The input range for this evaluation board is 5.5 V to 18 V. The output voltages are configured for VOUT1 = 1.8 V (with a maximum current limit of 15 A) and for VOUT2 = 1.2 V (with a maximum current limit of 15 A). All of the results tested on the evaluation board ran at a switching frequency (fSW) of 300 kHz with VIN = 12 V, VOUT1 = 1.2 V at up to 15 A, and VOUT2 = 1.8 V at up to 15 A.

Markets & Technology

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。