製品概要

機能と利点

  • ADP1764 および ADP1765 用のフル機能評価用ボード
  • 入力電圧範囲: 1.10 V ~ 1.98 V
  • 出力電流範囲:
    • ADP1764: 0 mA ~ 4 A
    • ADP1765: 0 mA ~ 5 A
  • 可変または固定出力電圧で可能な評価
  • 電気測定のための便利なテスト・ポイント
  • 動作温度範囲: −40°C ~ +125°C

製品概要

ADP1764-1.0-EVALZ および ADP1765-1.0-EVALZ の固定評価用ボードと ADP1764-ADJ-EVALZ および ADP1765-ADJ-EVALZ の可変評価用ボードでは、リニア電圧レギュレータ ADP1764 および ADP1765 シリーズの機能を検証します。

単電源、電圧計、電流計、負荷抵抗を用意するだけで、ラインと負荷のレギュレーション、ドロップアウト電圧、グラウンド電流などの簡単なデバイス測定が検証できます。

ADP1764 固定および可変評価用ボードは ADP1765 と同一のものです。

リニア電圧レギュレータ ADP1764 および ADP1765 の詳細については、ADP1764 と ADP1765 のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、それらのデータシートとこのユーザー・ガイドを併せて参照してください。

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。