製品概要
機能と利点
- Input voltage range: 2.2 V to 5.5 V
- Output current range: 0 mA to 150 mA
- Output voltage accuracy: ±1%
- Operating temperature range: −40°C to +125°C
製品概要
The ADP165/ADP166 evaluation boards are used to demonstrate the functionality of the ADP165/ADP166 series of linear regulators.
Simple device measurements such as line and load regulation, dropout voltage, and ground current can be demonstrated with only a single voltage supply, a voltmeter, an ammeter, and load resistors.
Complete specifications for the ADP165/ADP166 linear regulators are available in the ADP165/ADP166 data sheet available from Analog Devices, Inc., and should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation boards.
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。