製品概要

製品概要


The ADP1051-240-EVALZ evaluation board and the ADP1051DC1-EVALZ daughter card feature the ADP1051 in a dc-to-dc switching power supply in full bridge topology with synchronous rectification. The circuit is designed to provide a rated load of 12 V, 20 A from a dc input voltage source of 36 V dc to 75 V dc. The ADP1051 provides functions such as output voltage regulation, synchronization, constant current control, prebias start up, direct paralleling, and comprehensive protection.

Markets and Technologies

対象となる製品

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

ZIP
90.13 M
ADP1050/ADP1051/ADP1052 Software (Rev. 2.4.4)
This software is used to program the ADP1050, ADP1051 and ADP1052. It is truly graphic and interactive. Power design engineers with no prior programming experience can use the software to monitor and quickly adjust functions like PWM timings, frequency, filter settings, protection limits, etc.

ハードウェア (1)

インターポーザ・ボード

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。