製品概要
製品概要
The USB to I2C interface is used for communicating between a digital power management device (like the ADP1043A) and the configuration software that runs on a computer. It also supplies 5V and 0.5A to power up the daughter card/evaluation boards.
This same USB to I2C interface connector is used for the ADP1043A, ADP1047, ADP1048, and other digital power management devices.
Markets and Technologies
対象となる製品
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。