製品概要

製品概要

The ADN2830 provides closed loop control of the average optical power of a continuous wave (CW) laser diode (LD) after initial factory setup. The control loop adjusts the laser Ibias to maintain a constant Back Facet Monitor Photo Diode (MPD) current and hence a constant laser optical power. The external PSET resistor is adjusted during factory set up to set the desired optical power. Programmable alarms are provided for laser fail (end of life) and laser degrade (impending fail).

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。