製品概要

機能と利点

  • オンボードLDOレギュレータ内蔵で簡単なパワーアップ
  • コネクタ・ジャンパでLDOレギュレータをバイパスするオプション

製品概要

ADMV7420-EVALZ評価用ボードには、ADMV7420本体と、​ADMV7420を素早く簡単に評価するために、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、ポテンショメータ、および導波バック・プレートが内蔵されています。LDOレギュレータにより、±5V DC電源でADMV7420に電源を供給できます。

ADMV7420は、完全に統合化されたシステム・イン・パッケージ(SiP)、同相/直交(I/Q)ダウンコンバータで、81GHz〜86GHzのRF入力範囲、およびDC~2GHzの中間周波数(IF)出力範囲で作動します。

詳細については、ADMV7420のデータシートを参照してください。EADMV7420-EVALZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。