製品概要

機能と利点

  • ADMV4420 用のフル機能評価用ボード
  • SPI 制御用のオンボード SDP-S コネクタを内蔵
  • 5 V 動作
  • SPI 制御用 ACE ソフトウェア・インターフェース

製品概要

ADMV4420 は、高集積、ダブル・バランスのアクティブ・ミキサーで、集積化されたフラクショナル N シンセサイザを搭載しており、次世代の K バンド衛星通信に最適です。

無線周波数(RF)フロント・エンドは、RF バランと低ノイズ・アンプ(LNA)を集積した構成になっています。これにより最適な 7 dB の単側波帯ノイズ指数を実現し、さらに外付け部品を最小限にしています。さらに、高ダイナミック・レンジの中間周波数(IF)出力アンプが、36 dB(公称値)の変換ゲインを提供します。

低位相ノイズ、フラクショナルN、フェーズ・ロック・ループ(PLL)の性能が、マルチコアの電圧制御発振器(VCO)および内部 2 逓倍器とともに集積されており、ダブル・バランスド・ミキサーに必要なオンチップ LO 信号を生成するため、外付けの周波数合成機が必要ありません。マルチコアの VCO は内部の自動キャリブレーション・ルーチンを使用します。これにより PLL が必要な設定を選択し、約 400 µs でロックします。

PLL へのリファレンス入力として、差動励振を行う 50 MHz 水晶発振器を評価用ボードに採用しています。その他にもリファレンス入力は、シングル・エンドの外部リファレンス・ソースで駆動することもできます。PLL の位相周波数検出器(PFD)比較周波数は、最大 50 MHz まで動作します。

ADMV4420 は、シリコン・ゲルマニウム(SiGe)およびバイポーラ相補型金属酸化膜半導体(BiCMOS)プロセスで製造されており、32 ピン、RoHS 準拠、露出パッド付きの 5 mm × 5 mm LFCSP の仕様になっています。このデバイスは、5 V の電源で −40°C ~ +85°C の温度範囲と仕様規定されています。

Markets & Technology

対象となる製品

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
161 KB
ACE plugin for Board.ADMV4420 0.1.4 [Oct 10 18]
K-Band Down Converter with Integrated Fractional-N PLL and VCO
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.19.2929.1305 [Oct 05 20]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。