製品概要

機能と利点

  • 2.5 kV fully isolated (power and data) RS-232 transceiver
  • Convenient connections for power and signal through screw terminal blocks
  • 5 V operation
  • Easily configurable through jumper connections
  • Test points for measuring all signals
  • All external components required for correct operation

製品概要

The ADM3251E evaluation board can be used for easy evaluation of the ADM3251E power and signal isolated RS-232 transceiver. Screw terminal blocks provide convenient connections for the power and signal connections. Test points are included on the power and signal lines on both sides of the isolation barrier.

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。