製品概要

機能と利点

  • ADM3061E 50 Mbps RS-485 トランシーバーの評価が簡単
  • 標準の半二重 RS-485 フットプリントの基板レイアウト
    • 8 ピン、SOIC、ADM3061EBRZ(EVAL-ADM3061EEBZ)
    • 8 ピン、MSOP、ADM3061EBRMZ(EVAL-ADM3061EEB1Z)
  • スクリュー端子ブロックによる電源/グラウンド接続
    • VCC の動作電圧範囲: 3.0 V ~ 5.5 V
  • RS-485 A バス・ピンおよび B バス・ピンでの IEC ESD 保護
    • ±12 kV の接触放電と±12 kV の空中放電
  • ロジック入出力および RS-485 信号用のスクリュー端子ブロック
  • RE および DE のイネーブル/ディスエーブルがジャンパで選択可能
  • すべての信号に測定用のテスト・ポイント
  • 終端およびバイアス・ネットワーク用の抵抗とフットプリント

製品概要

EVAL-ADM3061EEBZ および EVAL-ADM3061EEB1Z では、それぞれ標準 SOIC および MSOP フットプリントの ADM3061E 50 Mbps RS-485 トランシーバーをすばやく簡単に評価できます。評価用ボードでは、外付け部品を使用することなく、入出力機能を実行できます。スクリュー端子ブロックにより、電源、グラウンド、デジタル入出力、および RS-485 信号が簡単に接続できます。評価用ボードは、電圧可変な標準のベンチ電源(3 V ~ 5 V の範囲内)で駆動できます。

EVAL-ADM3061EEBZ 評価用ボードには、8 ピン SOIC パッケージの ADM3061EBRZ 半二重 RS-485 トランシーバー用のフットプリントがあります。EVAL-ADM3061EEB1Z 評価用ボードは、8 ピン MSOP パッケージの全二重 RS-485 トランシーバー用のフットプリントがあります。

ADM3061E デバイスのすべての仕様については、ADM3061E のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、ユーザー・ガイド(UG-1172)とこのデータシートを参照してください。

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。