製品概要

機能と利点

  • ADM2565EおよびADM2865Eの評価を簡略化
    • 25 Mbps、絶縁型半二重RS-485トランシーバー
  • EN 55032/CISPR 32クラスB EMI放射に準拠した2層PCB
  • 沿面距離およびクリアランス8.3mmの、28ピンSOIC_W_FPパッケージ(10.15mm × 10.05mm)用フットプリント
  • 5Vまたは3.3V構成での評価を簡略化する、ジャンパ・オプション付きADP7104 LDOレギュレータを内蔵
  • 最低1.7VまでのI/Oノード接続に対応する、フレキシブルな低電圧VIO電源
  • 絶縁型電源オプションを3.3Vまたは5Vより選択可能
  • RS-485 A/BピンでのESD保護
    • IEC 12-61000-4-2、≥ ±12kVの接触放電
    • IEC 61000-4-2、≥ ±15kVの空気放電
  • 高速25Mbps TxD入力信号用SMAコネクタ
  • TxD信号を提供するLTC6900オシレータをオプションで内蔵
  • スクリュー端子ブロックにより、電源、デジタル信号、RS-485信号に接続可能
  • デジタル入力信号の有効化/無効化をジャンパで選択可能
  • ループバック・テストおよび終端用の抵抗とフットプリント
  • すべての信号に測定用のテスト・ポイント

製品概要

EVAL-ADM2565EEBZおよびEVAL-ADM2865EEBZを使用することで、信号/電源絶縁型半二重RS-485トランシーバーADM2565E(実効値3kV)およびADM2865E(実効値5.7kV)を、簡単かつ効率的に評価できます。ADM2565EおよびADM2865Eトランシーバーは、フットプリントの小さい10.15mm × 10.05mm、28ピン、スモール・アウトライン、ワイド・ボディ、精細ピッチ(SOIC_W_FP)パッケージで提供されます。

ADM2565EおよびADM2865Eには、それぞれ絶縁型DC/DCコンバータが内蔵されているため、ICを追加しなくともデバイスの絶縁側に電力を供給できます。

内蔵のADP7104低ドロップアウト(LDO)レギュレータは、3.3V~20Vの入力電圧を受け取り、ADM2565EおよびADM2865EのVCCピン向けに選択可能な3.3V/5V電源への電圧を調整します。 LDOレギュレータをバイパスすることで、ADM2563EおよびADM2865EのVCCピンに直接電力を供給できます。

評価用ボードのスクリュー端子ブロックにより、ADM2565E/ADM2865Eの柔軟なVIOロジック電源ピンに接続できます。この接続により、ADM2565E/ADM2865Eは1.7V〜5.5Vのデジタル入出力(I/O)電圧で動作し、1.8Vまたは2.5V電源を使用してノードと通信できます。また、VIOピンにはADP7104安定化電源からも電力を供給できます。

デジタル信号およびRS-485バス信号には、各評価用ボードのスクリュー端子コネクタを介して簡単にアクセスできます。各デジタル入力は、内蔵のジャンパ・オプションを介して構成できます。

送信データ入力(TxD)信号をADM2565EまたはADM2865Eに提供する方法は、他にもあります。 評価用ボードはそれぞれLTC6900発振器を内蔵しており、1kHz〜250kHzの範囲内のT×Dデジタル入力にクロック信号を提供するよう、オプションで構成できます。信号の完全性を最適化するには、内蔵のサブミニチュア・バージョンA(SMA)コネクタを使用して、外部データ信号を最高25Mbpsの高速で接続します。

EVAL-ADM2565EEBZには、実効値3kVの絶縁型RS-485トランシーバーADM2565Eが、またEVAL-ADM2865EEBZには実効値5.7kVの絶縁型RS-485トランシーバーADM2865Eが塔載されています。これら2つの評価用ボードは、U3に搭載された絶縁型RS-485デバイスが異なる他は、まったく同じです。

ADM2565EまたはADM2865Eの詳細については、ADM2565EまたはADM2865Eのデータシートを参照してください。 EVAL-ADM2565EEBZまたはEVAL-ADM2865EEBZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

はじめに

必要な装置
  • オシロスコープ
  • 信号発生器
  • 3V~5.5V電源
  • 1.62V~5.5V電源

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。