製品概要

機能と利点

  • ADL6317用のフル機能評価用ボード
  • SDP-Sボードを介したSPI制御
  • 5.0V単電源動作

製品概要

ADL6317は送信可変ゲインアンプ(VGA)で、無線周波数(RF)D/Aコンバータ(DAC)、トランシーバー、システム・オン・チップ(SoC)からパワー・アンプ(PA)へのインターフェースとして機能します。内蔵のバランおよびハイブリッド・カプラにより、1.5GHz〜3.0GHzの周波数範囲で高性能RF機能を実現します。

性能対電力レベルを最適化するために、ADL6317には電圧可変減衰器(VVA)、高直線性アンプ、およびデジタル・ステップ減衰器(DSA)を備えています。ADL6317に組み込まれたデバイスは、4線式シリアル・ポート・インターフェース(SPI)を介してプログラムできます。

このユーザ・ガイドでは、ADL6317の評価用ボードとソフトウェアについて説明します。詳細については、ADL6317のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。ADL6317評価用ボードは、FR-370HR、Rogers 4350Bを4層で使用して製造されています。

対象となる製品

ソフトウェア

ACE Software

EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.24.3095.1398 [Nov 11 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。