製品概要

製品概要

The ADL6010-EVALZ is a fully populated, 4-layer, Rogers 4003-based evaluation board. For normal operation, it requires a 5 V/27 mA power supply. The 5 V power supply must be connected to the VPOS and GND test loops. The RF input signal is applied to the 2.92 mm connector (RFIN). The output voltage is available on the SMA connector (VOUT) or on the test loop (V_VOUT).

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。