製品概要

製品概要

ADL5920-EVALZ は、FR4 を基本としたフル実装の 4 層の評価用ボードです。通常動作では、5 V/200 mA の電源が必要です。5 V 電源は、VPOS および GND テスト・ループに接続する必要があります。RF 入力および負荷はそれぞれ、RFIN と RFOUT 2.92 mm コネクタに適用する必要があります(ADL5920 は完全に双方向であるため、入力信号は RFIN への負荷がある状態で RFOUT に適用することもできます)。出力電圧は、VRMSR、VRMSF、VDIFF+ および VDIFF- SMA コネクタまたは隣接するテスト・ループで確認できます。

Markets and Technologies

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。