製品概要

製品概要

5 V で単電源動作の評価用ボードです。 電源は 10 µF および 0.1 µF コンデンサでデカップリングします。 2.5 V のコモンモード電圧と 3 V のロジック電源電圧を提供するオンボードのレギュレータにより、パワーダウン機能をイネーブル/ディスエーブルします。

複数の終端オプションがあり、シングルエンド・アプリケーションの未使用アンプ入力/出力を終端処理することもできます。

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。