製品概要
製品概要
ADL5350-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. The board has two halves: a low band board designated as Board A for 850 MHz down-converting evaluation; and a high band board designated as Board B for 1950 MHz down-converting evaluation. Each half of the board requires a 3 V/19 mA power supply for normal operation. The 3 V power supply should be connected to the clip leads VPOS-A, VPOS-B, GND-A and GND-B. All signal ports are populated with edge-mounted SMA connectors. RF-A, RF-B, LO-A, and LO-B are RF and LO input ports of each half. IF-A and IF-B are the output ports of each half. The evaluation board also provides the prototype area for implementation of example circuits shown on ADL5350 data sheet.
関連資料
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。