製品概要

機能と利点

  • ADL5335 用のフル機能評価用ボード
  • テスト装置やその他の回路へ容易に接続可能
  • 別売りのシステム開発プラットフォーム、EVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)により、PC で制御可能
  • シンプルなグラフィカル・ユーザー・インターフェースを備えた PC ベースの評価用ソフトウェア。

製品概要

ADL5335 は、差動入力インピーダンスが 50 Ω、シングルエンド出力インピーダンスが 50 Ω の DGA です。ユーザー・ガイド UG-1206 に、EV-ADL5335SD1Z を使用して ADL5335 の動作を確認する方法が記載されています。

EV-ADL5335SD1Z は、ADL5335 の機能と性能を簡単に評価できるように設計された、FR4 をベースとしたフル実装の 4 層の評価用ボードです。

ADL5335 のすべての仕様については、アナログ・デバイセズから入手できる ADL5335 データシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてユーザー・ガイド UG-1206 を参照してください。

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。