製品概要
製品概要
ADL5205-EVALZ 評価用ボードでは、ADL5205 デュアル DGA へのインターフェースとして、シリアルおよびパラレル・インターフェース・ポートを使用するほかに、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)のインターフェース・ボードを介して Microsoft® Windows® PC の USB ポートを使用することも可能です。また、トグル・スイッチを使用することで、デュアル DGA のすべてのデジタル機能を手動で制御できます。3.3 V 低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータは、デバイスが 5V 電源で動作しているときにデジタル回路に電力を供給します。オンボード・バランは、シングルエンド入力信号をデバイスへの入力用の作動形式に変換し、デバイスの作動出力信号を出力用のシングルエンド形式に変換します。
ADL5205-EVALZ 評価用ボードは、4 層 370HR(FR4)プリント回路基板上に実装されています。
対象となる製品
関連資料
評価用関連資料 (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。