製品概要

機能と利点

  • Mating connector for the ADIS16210 and ADIS16228 
  • Standard (1mm, 16-pin) ribbon cable interface for simple connection to a separate embedded processor board 
  • Compatible interface with EVAL-ADIS2 platform

製品概要

The ADIS16ACL1/PCBZ breakout board simplifies the process of connecting ADIS16210 and ADIS16228 products to an embedded processor board or to the EVAL-ADIS2 evaluation system. The ADIS16ACL1/PCBZ also serves as a partial replacement for two evaluation tools that will soon be obsolete. Please see the following list: 
  • Replace the ADIS16210/PCBZ with (1) ADIS16210CMLZ and (1)  ADIS16ACL1/PCBZ
  • Replace the ADIS16228/PCBZ with (1) ADIS16228CMLZ and (1)  ADIS16ACL1/PCBZ

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。