製品概要
機能と利点
- 小型:33.25mm x 30.75mm
- 便利なコネクタ:16ピン(2 x 8)、2mmピッチ
- 各コーナにある取り付け穴(直径2.3mm)× 4
- ADIS16507-1/PCBZにはADIS16507-1BMLZ IMUを搭載
- ADIS16507-2/PCBZにはADIS16507-2BMLZ IMUを搭載
- ADIS16507-3/PCBZにはADIS16507-3BMLZ IMUを搭載
製品概要
ADIS16507-x/PCBZブレークアウト・ボードは、各ADIS16507 IMUモデルと組み込みプロセッサ・プラットフォーム間のプロトタイプ接続を容易にします。各ADIS16507-x/PCBZブレークアウト・ボードは、EVAL-ADIS2評価用システムのJ1にも接続します。
関連資料
ユーザ・ガイド (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。