製品概要

機能と利点

  • 小型:33.25mm x 30.75mm
  • 便利なコネクタ:16ピン(2x8)、2mmピッチ
  • 各コーナにある取り付け穴(直径2.3mm)× 4
  • ADIS16500AMLZ(x 1)を装備

製品概要

ADIS16500/PCBZブレークアウト・ボードは、各ADIS16500 IMUモデルと組み込みプロセッサ・プラットフォーム間のプロトタイプ接続を容易にします。各ADIS16500/PCBZブレークアウト・ボードはEVAL-ADIS2評価用システムのJ1にも接続します。

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。