製品概要
機能と利点
- 小型: 33.25 mm x 30.75 mm
- 便利なコネクタ: 16 ピン(2 x 8)、2 mm ピッチ
- 各コーナーにある取り付け穴(直径 2.3 mm)× 4
- ADIS16477-1/PCBZ には ADIS16477-1BMLZ IMU を搭載
- ADIS16477-2/PCBZ には ADIS16477-2BMLZ IMU を搭載
- ADIS16477-3/PCBZ には ADIS16477-3BMLZ IMU を搭載
製品概要
ADIS16477-x/PCBZ ブレークアウト・ボードは、各 ADIS16477 IMU モデルと組み込みプロセッサ・プラットフォーム間のプロトタイプ接続を容易にします。各 ADIS16477-x/PCBZ ブレークアウト・ボードは EVAL-ADIS2 評価用システムの J1 にも接続します。Markets & Technology
対象となる製品
関連資料
ユーザ・ガイド (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。