製品概要

機能と利点

The ADIS1644X/FLEX is a flexible cable that enables simple connection between the EVAL-ADIS evaluation system and the ADIS16334, ADIS16445 or ADIS16448 MEMS IMUs. It also connects these three IMUs to the ADIS16IMU1/PCBZ and ADIS16IMU2/PCBZ as well.



製品概要

When used with the ADIS16IMU2/PCBZ, the ADIS1644X/FLEX provides a simple breakout board function for the ADIS16334, ADIS16445 and ADIS16448. This flexible cable has 20 pins, stiffeners on each end and is made of Kapton. The ADIS1644X/FLEX also serves as a partial replacement for several obsoleted evaluation tools. Please see the following list:
  • Replace the ADIS16334/PCBZ with (1) ADIS16334BMLZ, (1) ADIS16IMU2/PCBZ and (1) ADIS1644X/FLEX
  • Replace the ADIS16445/PCBZ with (1) ADIS16445BMLZ, (1) ADIS16IMU2/PCBZ and (1) ADIS1644X/FLEX
  • Replace the ADIS16448/PCBZ with (1) ADIS16448BMLZ, (1) ADIS16IMU2/PCBZ and (1) ADIS1644X/FLEX

ハードウェア (3)

コントローラ・ボード

Breakout Boards

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。