製品概要

機能と利点

  • エラー検出機能付き SPI インターフェース
  • CRC、無効な読出し/書込みアドレス、SCLK カウント・エラーの検出を含む
  • アナログ電源電圧
  • デュアル電源: ±15 V
  • 単電源: +12 V
  • 評価用ソフトウェアと組み合わせて PC で制御
  • EVAL-SDP-CB1Z SDP

製品概要

EVAL-ADGS1212SDZ は ADGS1212 の評価用ボードです。ADGS1212 はシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)によって制御される、低 QIN、低 CON クワッド単極単投(SPST)スイッチです。SPI は、巡回冗長性チェック(CRC)エラーの検出、無効な読出し/書込みアドレスの検出、シリアル・クロック(SCLK)カウント・エラーの検出など、堅牢なエラー検出機能を備えています。複数の ADGS1212 デバイスをデイジーチェーンで接続できるため、最小限のデジタル・ラインで複数のデバイスを構成できます。また ADGS1212 は、SPI のコマンドとコマンドの間隔を短縮するバースト・モードをサポートしています。

EVAL-ADGS1212SDZ は、PC に USB ポートを介して接続された EVAL-SDP-CB1Z システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)によって制御されます。ADGS1212 はこの評価用ボードの中央に位置しており、ソースと各ドレインの各ピンに接続するためにワイヤ・スクリュー端子が用意されています。3 つのスクリュー端子がデバイスに電力を供給します。4 番目の端子は、必要な場合に特定のデジタル・ロジック電源電圧を供給します。あるいは、デジタル・ロジック電源電圧は SDP から供給することもできます。

ADGS1212 の詳細な仕様については、アナログ・デバイセズから入手できる ADGS1212 データシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイド(UG-1184)を参照してください。

評価用ボードは SDP ボードを介して PC の USB ポートにンターフェースします。

Markets and Technologies

対象となる製品

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
168 KB
ACE plug-in for Board.ADGSXX12_14 1.2020.22400 [May 28 20]
ADGSXX12_14 ACE Plug-in caters to a range of parts in the ADGSXX12/14 family. Currently supported in this plug-in, ADGS1212, ADGS1412, ADGS1612, ADGS5412, ADGS5414, ADGS1414D.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.25.3233.1412 [May 23 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。