製品概要

機能と利点

  • 3.3V、DC単電源電圧
  • 広い周波数範囲
  • RF信号用SMAコネクタ
  • スイッチ制御信号用SMBコネクタ
  • アナライザ・キャリブレーション用のオンボード・キャリブレーション伝送ライン

製品概要

このユーザ・ガイドでは、EVAL-ADGM1304SDZ評価用ボードについて説明します。この評価用ボードは、ADGM1304の広帯域、単極4投(SP4T)、マイクロマシン・システム(MEMS)スイッチと、小型の24ピン、5mm × 4mm × 0.95mmリード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)と一体になった制御チップを評価します。SP4Tスイッチは、アナログ・デバイセズのMEMSスイッチ技術を利用し、最適な帯域幅性能、電力処理機能、無線周波数(RF)アプリケーション向けの直線性を備えています。制御チップは、MEMSスイッチに必要な高電圧信号を生成し、ユーザが柔軟な相補型金属酸化膜半導体(CMOS)互換または低電圧トランジスタtoトランジスタ・ロジック(LVTTL)互換のパラレル・インターフェースに加えて、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を通じて操作を制御できるようにします。複数のADGM1304デバイスをデイジーチェーンで構成できるため、最小限のデジタル・ラインで複数のデバイスを構成できます。

SPIインターフェースの場合、評価用ボードはシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)ボードを介してPCのユニバーサル・シリアル・バス(USB)ポートに接続します。EVAL-SDP-CB1Zボード(SDP-Bコントローラ・ボード)は、アナログ・デバイセズのWebサイト(www.analog.com/SDP-B)でご注文いただけます。

EVAL-ADGM1304SDZには、RFおよび制御信号用のコネクタと、ユーザがスイッチの操作を制御してADGM1304の性能を評価できるリンクが装着されています。

この評価用ボードを使用する際には、このユーザ・ガイドと共にADGM1304のデータシートを参照してください。

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
85 KB
ACE plug-in for Board.ADGM1X04 1.2020.2101 [Apr 16 20]
The ADGM1X04 supports the evaluation boards EVAL-ADGM1004EBZ and EVAL-ADGM1304EBZ for the ADGM1004 and ADGM1304 devices. ADGM1004 is a 0 Hz/DC to 13 GHz, 2.5kV HBM ESD SP4T, MEMS Switch with Integrated Driver. ADGM1304 is a 0 Hz/DC to 14 GHz, Single-Pole, Four-Throw MEMS Switch With Integrated Driver.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.24.3095.1398 [Nov 11 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。