-
UG-1462: EVAL-ADGM1004SDZ User Guide11/14/2019PDF750 K
製品概要
機能と利点
- 単電源電圧3.3V
- 広い周波数範囲
- RF信号用SMAコネクタ
- スイッチ制御信号用SMBコネクタ
- アナライザ・キャリブレーション用のオンボード・キャリブレーション伝送ライン
製品概要
EVAL-ADGM1004SDZは、ADGM1004の広帯域、単極4投(SP4T)、マイクロマシン・システム(MEMS)スイッチと、小型の24ピン、5mm × 4mm × 1.45mm、リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)と一体になった制御チップを評価します。SP4Tスイッチは、最適な帯域幅性能、電力処理機能、無線周波数アプリケーション向けの直線性を備えたアナログ・デバイセズのMEMSスイッチ技術を利用しています。制御チップは、MEMSスイッチに必要な高電圧信号を生成し、ユーザが柔軟な相補型金属酸化膜半導体(CMOS)、低電圧トランジスタtoトランジスタ・ロジック(LVTTL)互換、パラレル・インターフェースに加えて、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を通じて操作を制御できるようにします。複数のADGM1004デバイスをデイジーチェーンで構成できるため、最小限のデジタル・ラインで複数のデバイスを構成できます。
SPIインターフェースの場合、EVAL-ADGM1004SDZはシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)ボードを介してPCのUSBポートに接続します。EVAL-SDP-CB1Z(SDP-B)コントローラー・ボードは、使用が許容されており、www.analog.com/SDP-Bでご注文いただけます。
EVAL-ADGM1004SDZには、RFおよび制御信号用のコネクタと、ユーザがスイッチの操作を制御してADGM1004の性能を評価できるリンクが装着されています。
ADGM1004の全仕様については、ADGM1004のデータシートを参照してください。EVAL-ADGM1004SDZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。